Austria Deutsch
ctrlX AUTOMATION – Antriebe & Motion

ctrlX AUTOMATION – Antriebe & Motion

SPS und Motion-Funktionalitäten sowie Servoantriebe und Motoren

Antriebe & Motion –
dynamisches und hochpräzises Ausführen von Maschinenbewegungen

Anwendende lösen mit ctrlX AUTOMATION die unterschiedlichsten Automatisierungsaufgaben: von einfachen SPS-Anwendungen, über kartesische Handling-Aufgaben bis zu hochdynamischen Maschinen. Dazu werden SPS oder Motion-Funktionen sowie modulare Servoantriebe benötigt.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Mit ctrlX MOTION als Allrounder lassen sich unterschiedlichste Herausforderungen hochpräzise, einfach, sicher und flexibel lösen. Und dies mit nur einem Motion-Kernel: von der einfachen Ein-Achs-Anwendung bis hin zur Hochproduktionsanlage finden Anwendende immer die optimale Lösung im Hinblick auf Bauraum, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Ob Motion, Robotics oder CNC: ctrlX MOTION deckt hochskalierbar alle denkbaren Motion-Aufgaben ab.

Der Einstieg ist dabei denkbar einfach: Das web-basierte Engineering unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme und mit der graphischen Programmierung können die Anwendungsprogramme ohne Schulungsaufwand intuitiv erstellt werden. Auch Technologiefunktionen für anspruchsvolle Prozesse lassen sich mit Applikationsoberflächen und -templates schnell realisieren.

Zum Rexroth Store

Mehr erfahren über ctrlX MOTION
Mehr erfahren über ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC bietet eine skalierbare SPS-Steuerungslösung, welche die Vorteile klassischer SPS-Automatisierung mit den Kommunikations- und Funktionsanforderungen des Internet der Dinge vereint. Die zukunftsorientierte SPS-Software ist gleichermaßen hochperformant wie flexibel. So liefert sie mit verschiedenen Skalierungsstufen für Basis, Standard und erweiterte Aufgaben stets die ideale Lösung für Projekte unterschiedlichen Umfangs.

Eingebettet in den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION, der auf dem Embedded Betriebssystem Linux Ubuntu Core mit Echtzeiterweiterung basiert, können über Apps beliebige Funktionserweiterungen rückwirkungsfrei ergänzt werden. Damit lässt sich ctrlX PLC bedarfsgerecht auf jede Aufgabe zuschneiden. Vorgefertigte Funktionsbausteine, Programm-Templates und automatische Code-Generierung über eine REST-Schnittstelle steigern zudem die Effektivität und Effizienz im Engineering.

Zum Rexroth Store

Mehr erfahren über ctrlX PLC
Mehr erfahren über ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE ist das kompakteste modulare Antriebssystem. Anwendende können nicht nur signifikant Bauraum minimieren, auch eine maximale Skalierbarkeit wird ermöglicht. Ob als Einstiegs- oder High-End-Variante: Das System ermöglicht die schnelle Umsetzung von wirtschaftlichen individuellen Lösungen, die mit den Anforderungen mitwachsen. Das Antriebssystem deckt sowohl einfache Einzelachs-Applikationen als auch komplexe Mehrachs-Maschinensysteme ab. Sämtliche Systemkomponenten können dabei vom Anwendenden frei miteinander kombiniert werden. Das Antriebsportfolio umfasst Umrichter, Ein- und Doppelachswechselrichter, DC/DC-Wandler sowie ein- und rückspeisende Versorger.

Auf die Antriebssysteme abgestimmt bietet Bosch Rexroth unterschiedliche Servomotoren. Mit den neuen Synchronservomotoren MS2N/MS2E/MS2S erhalten Anwendende signifikante Vorteile wie mehr Drehmoment, höhere Drehzahlen, kompaktere Bauweise und die neue Zustandsüberwachung in Echtzeit für Industrie 4.0-Lösungen.

Zum Rexroth Store

Mehr erfahren über ctrlX DRIVE
Mehr erfahren über ctrlX DRIVE

Neugierig? Videos ansehen.

ctrlX MOTION – Die Motion-, Robotik- und CNC-Software

ctrlX DRIVE – Das kompakteste Antriebssystem

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Sie möchten weitergehende Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann laden Sie sich eines unserer Whitepaper herunter, oder werfen Sie einen Blick in das ctrlX AUTOMATION Magazin!

Zu den Downloads

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie Bosch Rexroth oder Bosch Rexroth Partner für weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION kontaktieren? Finden Sie die richtigen Ansprechpartner für Vertrieb, Service und Schulung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Produkte

ctrlX AUTOMATION – Steuerungen

Steuerungen

Das ctrlX AUTOMATION-Portfolio bietet vielfältige Steuerungslösungen für SPS-basierte Anwendungen, IoT Use Cases sowie HMI- und Sicherheitsfunktionen.

Mehr Informationen über Steuerungen
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bietet praktische Software- und Engineering Tools und maximale Offenheit durch Linux-Betriebssystem.

Mehr Informationen über Software
ctrlX AUTOMATION – Transfersysteme

Transfersysteme

Das ctrlX AUTOMATION-Portfolio bietet Transfersysteme für hocheffiziente Material- und Warenflüsse.

Mehr Informationen über Transfersysteme